Opublikuj swoje produkty
CT020 - Countertop, Solid Surface
SEPS2BIM

CT020 - Countertop, Solid Surface

3.7 z 5 gwiazdek3.7(7 recenzje)
A solid, nonporous countertop with a smooth seamless appearance. Easy to clean and maintain and with proper cleaning does not support the growth of mold. An acrylic-based solid surface product. Standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab and other hospital areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCT020
  • Rodzina produktuCountertop
  • Grupa produktuSolid Surface
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia