Opublikuj swoje produkty
Large Lamda inset sink
Large Lamda inset sink
    FIORA

    Large Lamda inset sink

    The fontana collection is characterised not only by the shapes they acquire, designed to stand out on their own, as well as offering the highest level of functionality, but also because they allow multiple coating options.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLargeLamdainsetsink
    • Rodzina produktuSanitary Equipment
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŁupek
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT