Opublikuj swoje produkty
11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
Care for every corner of the wardrobe with a connected fabric care ecosystem. With 29+ cycles, this Steam Care washer combines with our Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care solution. Combine with a Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care ecosystem Centralised control – the intuitive touchscreen display can also control a display-free heat pump dryer* Wi-Fi enabled – connects with the SmartHQ™ app for seamless control
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWH1160HG1-92297
  • Rodzina produktuWashing Machines
  • Grupa produktuFrontload
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2023-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)665
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNowa Zelandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Urządzenia pralnicze

Dostępny w krajach:

Oceania