Opublikuj swoje produkty
Stylishly designed LED TV 60LB561V
LG

Stylishly designed LED TV 60LB561V

4.4 z 5 gwiazdek4.4(61 recenzje)
60" LB561V LG FULL HD LED TV
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60LB561V
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuTV
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)801
  • Szerokość (mm)1373
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wJaponia
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511