Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
fishermanufacturing/products/a73d88ab-3dd1-4963-b9bf-3a06376382c2
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
8" AW Service Faucet
Dostępne w Stany Zjednoczone
Fisher Manufacturing
Obserwuj
8" AW Service Faucet
FEATURES:
CONTROL VALVE
KEY-STOP ECCENTRICS ADJUST FROM 5" TO 11-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
ECCENTRICS STEMS - RIGHT HAND - SWIVELLING SEAT DISKS
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
ATMOSPHERIC VACUUM BREAKER
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
6.85 LBS
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
fisher_2453
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Single Faucets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2013-09-26
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.fisher-mfg.com/categories/1287/products
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Pobierz
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Pobierz