Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
fishermanufacturing/products/0c0e6134-1d9c-4b36-8ee4-48f02384d6c1
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
Dostępne w Stany Zjednoczone
Fisher Manufacturing
Obserwuj
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
FEATURES:
REEL
SELF-LOCKING
EXPOSED HOSE
35' LENGTH REEL HOSE
19" LENGTH INLET HOSE
3 PLY FIBER REINFORCED RUBBER HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
PRO SPRAY VALVE
NOZZLE THREADED INTO VALVE
2.65 GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
34.0 LBS
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
fisher_2980
Rodzina produktu
Single Faucets
Grupa produktu
Reel Rinses
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2012-01-25
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Pobierz
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Pobierz