Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
fishermanufacturing/products/15e134d3-9d18-4642-b00c-1638bb10b3db
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
Dostępne w Stany Zjednoczone
Fisher Manufacturing
Obserwuj
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" C/C ADJUSTABLE WALL MOUNT
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-3/4" TO 8-1/4"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
360º TURNING RADIUS SWIVEL ELBOW
INLINE DUAL CHECK VALVE
ATMOSPHHERIC VENT
FOR IN-LINE CONTINUOUS PRESSURE APPLICATIONS
DOUBLE CHECK DESIGN
HOSE
60" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
BRAIDED USDA APPROVED FOODGRADE INTERNAL HOSE
POT FILLER VALVE
NON SCRATCHING/MARRING TUBE
5.00 GPM AT 80PSI
AERATED STREAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
fisher_70939
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Single Faucets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2013-09-26
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.fisher-mfg.com/categories/670/products
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Pobierz
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Pobierz
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz