Opublikuj swoje produkty
Terrae
Terrae
    Flou

    Terrae

    Low-level coffee tables that are sturdy and elegant, and produced in marble: matt brushed Corallo beige, polished Corallo beige, polished Carrara white, polished Emperador, matt brushed Orobico gray, polished Silk Georgette, polished Calacatta gold, polished Collemandina red.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTerrae
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)320
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMarmur
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings