Opublikuj swoje produkty
Tronic Basin Mixer wallmounted
Tronic Basin Mixer wallmounted
    FM Mattsson
    Zarchiwizowane

    Tronic Basin Mixer wallmounted

    A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430505 16501500 150 c/c RSK 8430515 NRF 4300004 VVS 704365104
    Opis
    • With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16500000
    • Rodzina produktuElectronic mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson Tronic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147
    • Szerokość (mm)234
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)3.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures