Opublikuj swoje produkty
Tronic Shower Mixer outlet up
Tronic Shower Mixer outlet up
    FM Mattsson
    Zarchiwizowane

    Tronic Shower Mixer outlet up

    A new generation of sensor operated mixers. Perfect for public shower areas, camping sites etc. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. 160 c/c. RSK 8359097 16811500 150 c/c RSK 8359103 NRF 4301839 VVS 704366304
    Opis
    • With thermostatic valve (for stabile termpature). 1/2" outlet up Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. battery) possible to convert to mains operation. Safety stop at 38° C and adjustable max temperature, preset to 42° C . Flush time-out to prevent flooding. 3 min rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16810000
    • Rodzina produktuElectronic mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson Tronic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Szerokość (mm)234
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)3.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures