Opublikuj swoje produkty
Sarona Shower set Vaska
Sarona Shower set Vaska
    FM Mattsson

    Sarona Shower set Vaska

    Shower set for mounting on 40 c/c pipework. With 2 wallbrackets, handshower with anti-lime scale, and hose. Chrome. RSK 8197661 VVS 737570404 Shower bar with clamp for mounting on pipe 40 c / c. An easy way to install a shower set on existing pipes, without having to make new holes in the wall.
    Opis
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. With anti lime-scale hand shower and slider.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny34421000
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuFM Mattsson Sarona
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)610
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa