Opublikuj swoje produkty
9000E I Kitchen Mixer
9000E I Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E I Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with economy aerator and soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. Energy class C. Chrome RSK 8310177 NRF 4300928 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers that are environmentally engineered down to the last detail. The mixer brings beauty and technical perfection to your kitchen. Even in its basic version, the mixer has unique functions that save energy without compromising on comfort.
    Opis
    • EcoSafe mixer. Cold start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny80100010
    • Rodzina produktuKitchen Mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson 9000E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)387
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)233
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures