Opublikuj swoje produkty
9000E I Kitchen Mixer with DW-connection
FM Mattsson

9000E I Kitchen Mixer with DW-connection

Kitchen mixer with U-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309082 VVS 706099204 80110010 RSK 8310178 NRF 4300929 80116000 RSK 8310193 LVI 6258267
Opis
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny80110000
  • Rodzina produktuKitchen Mixers
  • Grupa produktuFM Mattsson 9000E
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)387
  • Szerokość (mm)52
  • Głębokość (mm)233
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyCynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures