Opublikuj swoje produkty
9000E Flexi Kitchen Mixer
9000E Flexi Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E Flexi Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with spring, hose and 2-spray handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Chrome RSK 8308940 VVS 716261204 81000010 RSK 8310181 NRF 4300916
    Opis
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      2-spray nozzle, detachable
      Soft P-EX-® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided).
      Hole diameter Ø34-37 mm.
      Base Ø52 mm.
      NOTE! For installation in thicker bench, not in thin metal sink

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny81000000
    • Rodzina produktuKitchen Mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson 9000E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)621
    • Szerokość (mm)52
    • Głębokość (mm)209
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)4.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa