Opublikuj swoje produkty
9000E Flushing Mixer 40 c/c
9000E Flushing Mixer 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Flushing Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Supplied with vacuum valve. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8248151
    Opis
    • EcoSafe® mixer. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated. Supplied with vacuum valve.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny81420000
    • Rodzina produktuFlushing Mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson 9000E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)76
    • Głębokość (mm)168
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.679
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa