Opublikuj swoje produkty
9000E II Safety mixer for shower "Vaska" 160 c/c
9000E II Safety mixer for shower "Vaska" 160 c/c
    FM Mattsson

    9000E II Safety mixer for shower "Vaska" 160 c/c

    Temperature- and pressure balanced thermostatic shower mixer. EcoSafe Mixer with outlet down. Ceramic on/off valve. Safety stop at 38°. Adjustable temperaturelimiter. Incl. wall bracket for "Vaska" mounting. Chrome. 160 c/c RSK 8342237
    Opis
    • EcoSafe® mixer. With turnable wall bracket for visible pipework 40-160 c/c FMM 2096-1600. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717. For "Vaska" mounting, add connection nipples FMM 3971-3700.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny82141000
    • Rodzina produktuShower mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson 9000E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)303
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures