Opublikuj swoje produkty
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
    FM Mattsson

    9000E II Shower kit

    Shower kit with Safety mixer FMM 8210-2500 and shower set 9470-1000. Energy class A. Chrome RSK 8377379 NRF 4304841 LVI 6358068 VVS 722828834
    Opis
    • Shower kit with safety mixer FMM 8210-2500 and shower set 9470-1000. Handshower with anti-lime scale and Eco Flow 9l/min. Shower rod, hose and flexible wall bracket. Energy Class A
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny82172500
    • Rodzina produktuShower kit
    • Grupa produktuFM Mattsson 9000E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)810
    • Szerokość (mm)303
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)3.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures