Opublikuj swoje produkty
Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator
Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator
    FM Mattsson

    Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator

    Kitchen mixer with J-spout, dw-connector and flexible aerator. Ecosafe mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class C. Chrome.
    RSK 8310757

    83013010 RSK 8310758 NRF 

    Opis
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Dishwasher connector.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      Flexible aerator with Eco Flow.
      Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. 
      Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). 
      Hole diameter Ø34-37 mm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny83013000
    • Rodzina produktuKitchen Mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson Siljan
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)375
    • Szerokość (mm)51
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures