Opublikuj swoje produkty
Siljan Shower set
Siljan Shower set
    FM Mattsson

    Siljan Shower set

    Shower set with 3-spray handshower. Chrome. RSK 8197653 NRF 4304428 LVI 6561091 VVS 737538334
    Opis
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With soapdish, hose and shower rod with sealing. Upper wallbracket is flexible.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny83703900
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuFM Mattsson Siljan
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures