Opublikuj swoje produkty
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
    FM Mattsson

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Safety mixer for shower with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves.                                                                                              Chrome. RSK 8342235 NRF 4301826 VVS 722820204 LVI 6358057



    Opis
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny83801500
    • Rodzina produktuShower mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson Siljan
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)69
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom polerowany
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures