Opublikuj swoje produkty
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up
    FM Mattsson

    Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up

    Safety mixer for shower with outlet up. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork.
    Chrome
    RSK 8342234


    Opis
    • With shower connection up. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny83810000
    • Rodzina produktuShower mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson Siljan
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-23
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)69
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures