Opublikuj swoje produkty
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Shower kit with Safety mixer for shower and shower set with 3-spray handshower, soapdish and hose. Upper wallbracket is flexible, incl. sealings. Energy class A. Lead Free. Chrome 150 c/c RSK 8282767 85820000 160 c/c RSK 8282766
    Opis
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°. Lead free.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny85821500
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuFM Mattsson Siljan
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures