Opublikuj swoje produkty
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Head shower kit with Safety mixer for bath/shower and head shower. With 3-spray handshower, soap dish and hose. Reversible diverter built-in in the mixer. Lead free. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Opis
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny85930000
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuFM Mattsson Siljan
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1430
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)6.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures