Opublikuj swoje produkty
9000E II Headshower kit
9000E II Headshower kit
    FM Mattsson
    Zarchiwizowane

    9000E II Headshower kit

    Shower set with handshower, diverter and double soapdish. Both head, Ø200 mm, and hand shower, Ø75 mm, have Eco Flow 12 l/min. For mounting on mixers with outlet up. Adjustable wallbracket. Chrome. RSK 8190739 NRF 4304821 LVI 6569770 VVS 737537224
    Opis
    • Hand shower with 2 shower jet settings and diverter. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Anti lime-scale head- and hand shower. With soap dish. Adjustable wallbracket with sealing. Shower pipe can be shortened if required.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny93921000
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuFM Mattsson 9000E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)970
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures