Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.8 z 5 gwiazdek4.8(13 recenzje)
Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 4,5-l-flush, dimensions 360 x 700 x 420 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed fixation, lenght 700 mm, 2 fixing holes, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 4 fixing holes, 2 fixing holes and lateral holes, cistern 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering, 89195.1, 89395.3, Order no. 82495.8
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny824958
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)33.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505