Opublikuj swoje produkty
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm

    PELÉE Lamp Ø 385 mm

    Pelée or Mount Pelée is the name of an active volcano at the island of Martinique. It has inspired Cubo Architects to create the Pelée downlight, the conical inner circles of which diffuse light in a pleasant and non-glaring way. The light source is LED, and Pelée is available in two sizes: 250 and 385 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfl_pel_385
    • Rodzina produktuIndoor
    • Grupa produktuDownlighters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-10-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)114
    • Szerokość (mm)385
    • Głębokość (mm)385
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkrylan
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016