Opublikuj swoje produkty
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant

    Pelee Pendant

    The Pelée Pendant is available with up and downwards light or downwards only.

    The inner conical circles of the Pelée luminaires contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The shade in opal-white acrylate offers excellent diffusion and an elegant finish. Also available with prismatic shade.

    Opis
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPelee-pendel
    • Rodzina produktuIndoor
    • Grupa produktuPendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)94
    • Szerokość (mm)385
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkrylan
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps