Opublikuj swoje produkty
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
    Fondital

    eBlitz Wi-Fi

    Thermodynamic fluid filled electric radiator

    EBLITZ WI-FI PLUS

    • Radiator manageable remotely via Android and Apple smartphones
    • Compatible with Google Home and Alexa
    • Aluminium alloy body: low thermal inertia
    • Backlight LCD interface incorporated
    • Energy saving: open window detection function and displayed consumption
    Opis
    • FEATURES

      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Wi-Fi are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeblitz_wifi
    • Rodzina produktuRadiators
    • Grupa produktuElectrical Radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)583
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
    • Kod ETIMEC000593
    • Nazwa ETIMRadiator (electric)
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna