Opublikuj swoje produkty
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
    Fondital

    Garda Dual 80 Aleternum

    GARDA DUAL 80 ALETERNUM is available up to two metres in height, can be fitted with elegant valves in various models, giving a touch of class to any ambiance.

    Anticorrosion internal treatment Aleternum provided

    GARDA DUAL 80 ALETERNUM PLUS

    • STANDARD SUPPLY: Blocks of 3, 4, 5, 6 sections
    • Modular: perfect for any space
    • 100% MADE IN ITALY
    • Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating
    Opis
    • All models GARDA DUAL 80 Aleternum® are guaranteed 20 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar)
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the Cetiat, notified body №1623. 

      GARDA DUAL 80 ALETERNUM:
      - Low thermal inertia;
      - Low water consumption;
      - Versatility;
      - Easy to stock and install;
      - Max working pressure: 16 bar.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygarda_dual_80_aleternum
    • Rodzina produktuRadiators
    • Grupa produktuElectrical and Water Radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-23
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEG015710
    • Nazwa ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna