Opublikuj swoje produkty
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    ITACA CH KR
    Wall-hung condensing boiler CH only - Installation in cascade heating systems up to 900 kW

    PLUS
    - Class 6 of NOx emissions
    - CH water flow rate double electronic control
    - Integrated flue gas check valve
    - Multilingual dot matrix display interface
    - Possibility to connect up to 6 boilers in a cascade-type connection with Master-Slave logic

    Opis
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyitaca_ch_kr
    • Rodzina produktuBoilers
    • Grupa produktuWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-16
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
    • Klasyfikacja IFCKocioł
    • Kod ETIMEG015210
    • Nazwa ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameCondensing units
    • UNSPSC code40101704
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 13
    • OmniClass TitleCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna