Opublikuj swoje produkty
Tenerife KC
Tenerife KC
Tenerife KC
    Fondital

    Tenerife KC

    TENERIFE KC
    Condensing wall-hung boiler with instantaneous production of dhw
    Compatible with SPOT smart thermostat.

    PLUS
    - High efficiency stainless steel heat exchanger with single coil and wide passage section
    - 9-litre expansion vessel
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - Easy to install in pre-existing plants thanks to: central flue vent, wall fixing bracket and double hole for split suction
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - LCD user interface with diagnostics
    - Class 6 of NOx emissions

    Opis
    • FEATURES
      - Modulation ratio: 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Automatic by-pass

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytenerife_kc
    • Rodzina produktuBoilers
    • Grupa produktuWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
    • Klasyfikacja IFCKocioł
    • Kod ETIMEC000392
    • Nazwa ETIMInstantaneous water heater
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 13
    • OmniClass TitleCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa