Opublikuj swoje produkty
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
Tribeca Aleternum
    Fondital

    Tribeca Aleternum

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)

    TRIBECA is a radiator that combines a traditional look with cutting-edge aluminium technology. Thanks to the wide range of finishes and colours available, the radiators of this series are true pieces of interior design..

    TRIBECA PLUS

    • Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
    • 15- years warranty
    • The colour range is composed of 24 different shades
    • 100% MADE IN ITALY
    • Available finishes: GLOSSY, MATTE, TEXTURED MATTE, PEARL
    Opis
    • All models TRIBECA are guaranteed 15 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Coloured: 45% increase on the price of a gloss white (ral 9010) radiator

      Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

      15- years warranty
      The colour range is composed of 12 different shades
      100% MADE IN ITALY
      Available finishes: GLOSSY, MATTE, TEXTURED MATTE, PEARL

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytribeca_aleternum
    • Rodzina produktuRadiators
    • Grupa produktuElectrical and Water Radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-17
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEG015710
    • Nazwa ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna
    Albania
    Arabia Saudyjska
    Argentyna
    Australia
    Algieria
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Andora
    Armenia
    Boliwia
    Nowa Zelandia
    Egipt
    Meksyk
    Austria
    Azerbejdżan
    Brazylia
    Libia
    Panama
    Belgia
    Chiny
    Chile
    Maroko
    Stany Zjednoczone
    Białoruś
    Gruzja
    Ekwador
    Republika Południowej Afryki
    Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
    Bośnia i Hercegowina
    Hongkong
    Kolumbia
    Reunion
    Bułgaria
    Irak
    Paragwaj
    Tunezja
    Chorwacja
    Iran
    Peru
    Cypr
    Izrael
    Urugwaj
    Czarnogóra
    Jordania
    Wenezuela