Opublikuj swoje produkty
WHPS BZ DS
Fondital

WHPS BZ DS

4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)

WHPS BZ DS is a hot water storage tank that can be combined with boilers for CH only, to produce domestic hot water, in porcelain-glass steel with double coil with integrated high-efficiency solar hydraulic unit.

PLUS
- High efficiency and low operating costs
- Fast storage with abundant and continuous supply of water
- Can be integrated with solar systems

Opis
  • FEATURES
    - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
    - External case in white skay
    - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
    - Front inspection flange
    - Domestic hot water recirculation

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywhps_bz_ds
  • Rodzina produktuStorage Water Heaters
  • Grupa produktuHot Water Storage Tanks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCZbiornik
  • Kod ETIMEC000395
  • Nazwa ETIMStorage heater
  • OmniClass Number23-31 29 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna