Opublikuj swoje produkty
Eternal Wood
Eternal Wood
Eternal Wood

    Eternal Wood

    "Eternal to wykładzina PVC ogólnego zastosowania stosowana w budownictwie obiektowym, m.in. w placówkach służby zdrowia, opiekuńczych, edukacyjnych, biurowych, handlowych czy wypoczynkowych. Wykładzina Eternal charakteryzuje się wyjątkową trwałością i wytrzymałością, doskonałą stabilnością wymiarową, łatwością w instalacji i użytkowaniu. Kolekcja dostępna jest w szerokiej gamie wzorniczej (ponad 100 wzorów), z czego ponad 50% to naturalne wzory drewna i kamienia. Wykładzina zabezpieczona jest powłoką ochronną PUR Pearl, która oprócz walorów estetycznych zapewnia wysoką trwałość i wytrzymałość oraz charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu i pielęgnacji. Niewielkie wymagania dotyczące procesu czyszczenia i konserwacji przekładają się na mniejsze użycie wody i detergentów. Wykładzina produkowana jest w zakładzie produkcyjnym w Europie i spełnia najwyższe standardy zgodności REACH. Przy jego produkcji wykorzystywane są najnowsze technologie, m.in. zastosowanie mikro-tłoczeń, które redukuje potrzebę chemicznego czyszczenia i wydłuża żywotność podłogi. W procesie produkcyjnym wykorzystuje się energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych oraz materiał pochodzący z recyklingu. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Eternal jest w 100% wolny od ftalanów."
    Opis
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.0 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 2800 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.1%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.05mm, typical value ~ 0.02 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal Wood is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeternal_wood
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuHeterogeneous Vinyl
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-12-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25000
    • Szerokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617

    Dostępny w krajach:

    Europa