Opublikuj swoje produkty
Allura Click
Allura Click
Allura Click
Allura Click

    Allura Click

    "Kolekcja LVT Allura Click oferuje eleganckie i uniwersalne wzory podłogi drewnianej lub kamiennej. Panele instalowane są bez użycia kleju za pomocą mocnego i precyzyjnego systemu Click, co gwarantuje bardzo szybką i bezproblemową instalację. Tak jak pozostałe produkty Forbo, Allura Click jest bardzo trwała, a specjalna warstwa siatki z włókna szklanego gwarantuje uzyskanie jeszcze lepszej stabilności wymiarowej. "
    Opis
    • Tile sizes: 150.5 x 23.7 cm, 121.2 x 18.7 cm and 60 x 31.7 cm
      Installation method: click connected loose lay

      Collection size: 20 items
      Classification domestic use (EN-ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): class 33
      Classification light industrial use (EN-ISO 10874): class 42
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.55 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 8300 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB / 15 dB in combination with Forbo underlay
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfo-al-cl-co
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuLuxury Vinyl Tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-05-30
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa