Opublikuj swoje produkty
Coral®
Coral®
Coral®

    Coral®

    Maty wejściowe Forbo Coral zatrzymują do 95% wnoszonego do budynku brudu i błota, co prowadzi do znacznych oszczędności w budżecie przeznaczonym na utrzymanie czystości oraz wydłuża cykl życia wykładzin i podłóg. Maty Coral, produkowane nieprzerwanie od 50 lat, stanowią niezawodny system wejścia do każdego budynku.
    Opis
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFO-CO-CO
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuEntrance Flooring Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)27500
    • Szerokość (mm)2050
    • Głębokość (mm)9
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)3.95
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Entrance
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 11 19 11
    • OmniClass TitleFloor Mats
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa