Opublikuj swoje produkty
Flotex® Planks Concrete
Flotex® Planks Concrete
Flotex® Planks Concrete

    Flotex® Planks Concrete

    Panele Flotex Concrete to dotychczas niespotykany, dopracowany w najdrobniejszym szczególe wzór betonu w 'ciepłej tonacji'. Pod względem trwałości wykładzina Flotex może śmiało konkurować z podłogą betonową.
    Opis
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Flotex Concrete planks can be installed in a half-drop, herringbone, double herringbone and weave pattern.
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFO-FL-PL-DA-CO
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuFlotex Flocked Flooring
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)4.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka Południowa Ameryka północna Azja