Opublikuj swoje produkty
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano

    Marmoleum® Solid - Piano

    "Wykładziny akustyczne Marmoleum są naturalnym i bezpiecznym rozwiązaniem podłogowym o doskonałych parametrach akustycznych. Wykładzina Marmoleum Decibel, laminowana na 1 mm grubości warstwy pianki poliolefinowej, zapewnia tłumienie odgłosów uderzeniowych do poziomu 18 dB. "
    Opis
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Piano collection consists of 10 colours.
      Marmoleum Piano is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFO-MA-SO-Piano
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuLinoleum
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-06-03
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)33000
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)2.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLinoleum
    • Materiał dodatkowyLinoleum
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)2.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Linoleum
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 17
    • OmniClass TitleLinoleum Flooring

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Azja