Opublikuj swoje produkty
Safestep Aqua
Safestep Aqua
Safestep Aqua

    Safestep Aqua

    Ten nowoczesny, organiczny wzór powstał dzięki unikalnemu procesowi tłoczenia. Zaprojektowano go z myślą o bezpiecznym stosowaniu w obuwiu lub bez na powierzchniach, w których wymagania dotyczące antypoślizgowości są najbardziej rygorystyczne. Estetyczna i nowatorska kolekcja spełnia wszystkie higieniczne normy do zastosowania w takich miejscach jak sanitariaty i obiekty basenowe.
    Opis
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESb
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Slip resistance (DIN 51097): Balance class C
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFO-SF-AQ
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuSafety Vinyl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-22
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)27000
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)2.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 DescriptionParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Azja