Opublikuj swoje produkty
Ant™ Chair 3101
Fritz Hansen

Ant™ Chair 3101

Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Ant™ chair comes with a chrome or powder coated base and with a weld of veneer and colour options.
Opis
  • Features: 4 legged stacking chair. Stackable up to 12 chairs. Seat height 43 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3101
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuAnt™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)770
  • Szerokość (mm)520
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products