Opublikuj swoje produkty
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3177 Children's Chair

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)
    Design icon by Arne Jacobsen. The Series 7™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair is available in monochrome black, rose and lavender blue. Design icon by Arne Jacobsen. The Series™ Junior Chair comes monochrome black, rose and lavender blue.
    Opis
    • • Category: 4 legged children's chair. • Finish: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Material: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " Seat Height: 34 cm / 13.3 " • Nominal Length: 42 cm / 16.5 " • Nominal Width: 40 cm / 15.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3177-Childrens-chair
    • Rodzina produktuSeating
    • Grupa produktuSeries 7™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products