Opublikuj swoje produkty
Lily™ 3208 chair
Fritz Hansen

Lily™ 3208 chair

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
Design icon by Arne Jacobsen. The Lily™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a walnut veneer and a wide range of upholstered options, with chrome legs. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Lily™ chair comes with a chrome base and with a walnut shell and a wide range of upholstered options.
Opis
  • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Material: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Nominal Height: 83 cm / 32.6 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 49 cm / 19.2 " • Nominal Width: 62 cm / 24.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3208
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuLily™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)830
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)490
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOrzech włoski
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products