Opublikuj swoje produkty
Grand Prix™ Chair 4130-NotUph
Fritz Hansen

Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

5.0 z 5 gwiazdek5.0(8 recenzje)
Design icon by Arne Jacobsen. The Grand Prix™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a wide range of shell colours and surfaces, with chrome, powder coated metal bases or with wooden legs. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Grand Prix™ chair comes with a chrome or powder coated metal base or wooden legs, with a weld of natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered and upholstered options.
Opis
  • • Category: 4 legged wooden chair. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Nominal Height: 83 cm / 32.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 51 cm / 20.1 " • Nominal Width: 50 cm / 19.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4130-NotUph
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuGrand Prix™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)830
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania