Opublikuj swoje produkty
China Chair™ 4283
Fritz Hansen

China Chair™ 4283

4.9 z 5 gwiazdek4.9(12 recenzje)
The China Chair™ was designed by Hans J. Wegner in 1944, and is a true Danish design icon. The China Chair™ comes in two types of solid wood: Natural cherry and black coloured ash. The chair has a seat cushion, upholstered in leather and available in various leather types.
Opis
  • Features: Solid wood, elegant leather cushions. A truely beautiful, art piece, a bit more than a chair. Finish: Natural cherry or black coloured ash. Material: Solid cherry. Solid ash, black coloured. Meassurements: Height: 82cm/ 32.3" Width: 55cm/ 21.7" Depth: 55 cm/ 21.7" Seat height: 45cm/ 17.7" Armrest height: 68cm/ 26.8" Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4283
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuChina Chair
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)820
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySkóra
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products