Opublikuj swoje produkty
Candleholder single#2
Fritz Hansen

Candleholder single#2

A new interpretation of the classical chamber candle holder, this design forms a display of light and warmth with golden brass and a sculptural quality. Simply elegant and beautiful alone, or arranged in a group.
Opis
  • Finish: solid brass, clear lacquer Material: Solid brass Meassurments: Height: 13 cm/ 5.1" Width: 4 cm/ 1.57" Warranty: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840091
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuInterior Decoration
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products