Opublikuj swoje produkty
High Dot™ Stool
Fritz Hansen

High Dot™ Stool

Beautiful, simple, high seating for counters, bars, or high office tables. Modern and minimal, yet ultimately sophisticated. This design by Arne Jacobsen is timeless and practical.
Opis
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: leather, powder coated base or chrome base • Material: leather, powder coated base or chrome base • Name: Dot™ • Nominal Height: 65 cm/ 25.6" • Nominal Width: Diameter: 44 cm/ 17.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840106
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuDot™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)650
  • Szerokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySkóra
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products