Opublikuj swoje produkty
Pouf small
Fritz Hansen

Pouf small

The pouf invite nature in with a design reminiscent of naturally rounded stepping-stones and soft brooklet murmurs. Simultaneously functional and decorative, they add a sculptural element to everyday life, and are easy transformed into extra seats on festive occasions.
Opis
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf small • Nominal Height: 24 cm/ 9.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 50 cm/ 19.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840178
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuInterior Decoration
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)240
  • Szerokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna
  • Materiał dodatkowySkóra
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products