Opublikuj swoje produkty
Slide
Fritz Hansen

Slide

4.5 z 5 gwiazdek4.5(20 recenzje)
Slide delicately balances a small storage function with sculptural beauty, incorporating multiple simple materials like smoked glass, hand-cast concrete, cork and ash wood. Slide was born out of a collaboration between Central St. Martens and Fritz Hansen, when Christian Andresen, Fritz Hansen’s Head of Design, mentored Nakamura.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840220
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuInterior Decoration
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)298
  • Szerokość (mm)440
  • Głębokość (mm)143
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products