Opublikuj swoje produkty
Mirror Long
Fritz Hansen

Mirror Long

4.4 z 5 gwiazdek4.4(18 recenzje)
Handmade from painted aquarelle graphics, a printed mirror by Studio Roso stands out as a piece of art on its own. The design process ensures that no two mirrors are the same. Every round, steel plate is stunning and produces a beautiful, unique reflection of light. The mirror is made of Reflective glass, Colors printed with ECO colors, and a frame of lacquered MDF.
Opis
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror long • Nominal Height: 161 cm/ 63.3" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 38 cm/ 14.9" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840300
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuInterior Decoration
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1610
  • Szerokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products