Opublikuj swoje produkty
Coat Tree™ Wall mounted
Fritz Hansen

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
Opis
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840330-840331
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuInterior Decoration
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1040
  • Szerokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products